Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TPS103 |
TPS104 |
TPS105 |
TPS106 |
TPS107 |
TPS108 |
TPS109 |
TPS110 |
TPS2420 |
TPS2425 |
TPS2430 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Applicable Bolt | Claw Portion (mm) | Compatible Swivel Bolt | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.47 € | 1 | 5 giorni | 100 | 38 | 19 | M14 | 25 | CHS-5000 | 430 | ||
63.74 € | 1 | 8 giorni | 150 | 38 | 19 | M14 | 25 | CHS-5000 | 670 | ||
78.26 € | 1 | 8 giorni | 100 | 50 | 25 | M16 | 30 | CHS-6000 | 810 | ||
89.76 € | 1 | 8 giorni | 150 | 50 | 25 | M16 | 36.5 | CHS-6000 | 1220 | ||
97.37 € | 1 | 8 giorni | 175 | 50 | 25 | M16 | 36.5 | CHS-6000 | 1400 | ||
101.21 € | 1 | 8 giorni | 150 | 50 | 30 | M20 | 39 | CHS-7000 | 1360 | ||
112.36 € | 1 | 8 giorni | 175 | 50 | 30 | M20 | 39 | CHS-7000 | 1610 | ||
146.51 € | 1 | 8 giorni | 200 | 50 | 30 | M20 | 39 | CHS-7000 | 1880 | ||
168.31 € | 1 | 8 giorni | 200 | 50 | 38 | M24 | 50 | CHS-8000 | 2300 | ||
207.15 € | 1 | 8 giorni | 250 | 50 | 38 | M24 | 50 | CHS-8000 | 2850 | ||
248.61 € | 1 | 8 giorni | 300 | 50 | 38 | M24 | 50 | CHS-8000 | 3410 |
Loading...
Details Type | Strap clamp with screw hole | Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC35-47 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Black oxide finish |
Configura
Proprietà di base
Length(mm)
Width(mm)
Height(mm)
Applicable Bolt
Claw Portion(mm)
Compatible Swivel Bolt
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali