Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FVJ100
Width(mm) | 70 | Details Type | Options for Free Vise | Mass(kg) | 0.69 |
---|---|---|---|---|---|
Material | S45C | Finishing | Black oxide finish | Compatible Vise | FV350N |
Hardness | Hardening HRC35-40 |
Si trova sulla pagina di Imboccatura dedicata per morsa libera con cremagliera (set da 2 pezzi), il codice articolo è il seguente: FVJ100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FVJ100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali