• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Fermo multiplo

Fermo multiplo

[Features]
· The guide bolt can be adjusted within a range of 50 mm.
· When the pivot bolt of the guide part is loosened, it can be swung by 180 degrees and fixed anywhere.
· Can be used with the mounted guide part turned sideways through 90° by loosening the fixing bolts on the body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS1512
MS1516
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Cap Screw Size Mass
(g)
Material Finishing

151.59 €

4 giorni M121600S50CBlack oxide finish

161.67 €

4 giorni M161570S50CBlack oxide finish

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Multi-stopper

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico