Morsetto universale, tipo a zoccolo di cavallo

Morsetto universale, tipo a zoccolo di cavallo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· By combining with the screw support, height can be easily adjusted so the workpiece can be fixed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FUB12B
FUB16B
FUB20B
FUB24B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Bolt Mass
(kg)

30.53 €

1 Disponibile 5 giorni M120.37

41.02 €

1 Disponibile 6 giorni M160.75

66.15 €

1 Disponibile 5 giorni M201.41

113.23 €

1 Disponibile 6 giorni M242.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S55C Heat Treatment Tempering HRC38-43 Finishing Black oxide finish

Supporto tecnico