Morsetto universale, piatto

Morsetto universale, piatto
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Using the back screw holes, the screw support (FR10-20) is very convenient.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FPB10B
FPB12B
FPB16B
FPB20B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Bolt Mass
(kg)

24.73 €

1 Disponibile 5 giorni M100.15

29.33 €

1 Disponibile 5 giorni M120.34

47.04 €

1 Disponibile 5 giorni M160.66

75.21 €

1 Disponibile 5 giorni M201.21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S55C Heat Treatment Tempering HRC38-43 Finishing Black oxide finish

Supporto tecnico