Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10MSW
Details Type | Spherical Washer | Height(mm) | 7 | Outer Diameter(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(mm) | 12 | Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC27-35 |
Finish | Black oxide finish | Mass(g) | 16 |
Si trova sulla pagina di Rondella sferica, il codice articolo è il seguente: 10MSW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10MSW.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali