Dado esagonale sferico

Dado esagonale sferico
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The material is S45C.
· Features a black oxide finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FBU12

Codice componente
FBU12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.87 €

2.28 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Spherical Hex Nut Thread Diameter M12 Hex size(mm) 19
Material S45C Heat Treatment Tempering HRC23-31 Finish Black oxide finish
Mass(g) 28

Si trova sulla pagina di Dado esagonale sferico, il codice articolo è il seguente: FBU12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FBU12.

Supporto tecnico