Rondella sferica grande

Rondella sferica grande
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FXZ12

Marca: SUPER TOOL

Prezzo: 3.01

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FXZ12

Codice componente
FXZ12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.01 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Large Spherical Washer Height(mm) 5 Applicable Bolt M12
Outer Diameter(mm) 35 Internal Diameter(mm) 14.2 Material S45C
Heat Treatment Tempering HRC35-45 Finish Black oxide finish Mass(g) 28

Si trova sulla pagina di Rondella sferica grande, il codice articolo è il seguente: FXZ12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FXZ12.

Supporto tecnico