Barra carburo, gambo φ6mm, taglio alluminio

Barra carburo, gambo φ6mm, taglio alluminio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suitable for non-ferrous metals and light metals, primarily aluminum.
· Smooth machining is possible and contributes to performance improvement since the bar will not unintentionally bite into workpieces during high speed rotation use with our unique blade shape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SB1C01SA
SB1C02SA
SB1C03SA
SB1C04SA
SB1C05SA
SB2C01SA
SB2C02SA
SB2C03SA
SB2C04SA
SB3C01SA
SB3C02SA
SB3C03SA
SB3C04SA
SB3C05SA
SB6C01SA
SB6C02SA
SB6C03SA
SB6C04SA
SB7C01SA
SB7C02SA
SB7C03SA
SB7C04SA
SB8C01SA
SB8C02SA
SB8C03SA
SB8C04SA
SB8C05SA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape Shower Material blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)

48.23 €

1 Disponibile 9 giorni A cilindroInteramente in carburo61950

65.39 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro-9.51963

103.56 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro-12.72569

130.50 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro-162569

122.45 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro-192569

54.06 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro con punta rotondaInteramente in carburo61950

65.38 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro con punta rotonda-9.51963

103.59 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro con punta rotonda-12.72569

151.48 €

1 Disponibile 13 giorni A cilindro con punta rotonda-192569

54.06 €

1 Disponibile 6 giorni Punta in legno rotondaInteramente in carburo61950

69.00 €

1 Disponibile 6 giorni Punta in legno rotonda-9.51963

103.41 €

1 Disponibile 6 giorni Punta in legno rotonda-12.72569

152.47 €

1 Disponibile 6 giorni Punta in legno rotonda-162569

149.55 €

1 Disponibile 11 giorni Punta in legno rotonda-193276

78.82 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo ovale-9.51660

97.17 €

1 12 giorni Tipo ovale-12.72266

121.60 €

1 Disponibile 10 giorni Tipo ovale-162569

162.61 €

1 Disponibile 10 giorni Tipo ovale-192569

98.37 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo di punta rotondo a cono-9.52774

129.96 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo di punta rotondo a cono-12.72876

148.33 €

1 Disponibile 9 giorni Tipo di punta rotondo a cono-163077

202.58 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo di punta rotondo a cono-193885

53.64 €

1 Disponibile 9 giorni A sferaInteramente in carburo6550

53.86 €

1 Disponibile 6 giorni A sfera-9.5852

89.29 €

1 Disponibile 6 giorni A sfera-12.71155

152.35 €

1 Disponibile 6 giorni A sfera-161458

182.63 €

1 Disponibile 10 giorni A sfera-191662

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diametro gambo 6 mm Blade Tip Single Cut

Supporto tecnico