Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBT1C02 |
SBT1C03 |
SBT1C04 |
SBT1C05 |
SBT1C06 |
SBT2C02 |
SBT2C03 |
SBT2C04 |
SBT2C05 |
SBT2C06 |
SBT3C02 |
SBT3C03 |
SBT4C01 |
SBT4C02 |
SBT4C03 |
SBT5C02 |
SBT5C04 |
SBT6C02 |
SBT7C01 |
SBT7C02 |
SBT7C03 |
SBT8C03 |
SBT8C04 |
SBT8C05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape | Shower Material | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | Interamente in carburo | 4 | 16 | 50 | - | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | Interamente in carburo | 5 | 16 | 50 | - | |
43.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | Interamente in carburo | 6 | 16 | 50 | - | |
55.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 8 | 19 | 63 | - | |
57.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 9.5 | 19 | 63 | - | |
48.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro con punta rotonda | Interamente in carburo | 4 | 16 | 50 | - | |
48.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro con punta rotonda | Interamente in carburo | 5 | 16 | 50 | - | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro con punta rotonda | Interamente in carburo | 6 | 16 | 50 | - | |
64.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro con punta rotonda | - | 8 | 19 | 63 | - | |
66.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro con punta rotonda | - | 9.5 | 19 | 63 | - | |
51.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Punta in legno rotonda | Interamente in carburo | 6 | 16 | 50 | - | |
65.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Punta in legno rotonda | - | 9.5 | 19 | 63 | - | |
51.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Profilo albero | Interamente in carburo | 6 | 16 | 50 | - | |
62.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Profilo albero | - | 8 | 19 | 63 | - | |
69.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Profilo albero | - | 9.5 | 19 | 63 | - | |
52.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di punta a tronco di cono | Interamente in carburo | 6 | 19 | 50 | 14 | |
81.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di punta a tronco di cono | - | 9.5 | 16 | 63 | 28 | |
66.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo ovale | - | 9.5 | 16 | 60 | - | |
53.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di punta rotondo a cono | Interamente in carburo | 6 | 16 | 50 | 14 | |
69.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di punta rotondo a cono | - | 8 | 22 | 69 | 14 | |
81.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo di punta rotondo a cono | - | 9.5 | 27 | 74 | 14 | |
45.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A sfera | Interamente in carburo | 6 | 5 | 50 | - | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A sfera | - | 8 | 6.4 | 50 | - | |
55.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A sfera | - | 9.5 | 8 | 52 | - |
Loading...
Product Type | Diametro gambo 6 mm | Coating | Titanium | Blade Tip | Double Cut |
---|
Configura
Proprietà di base
Shape
Shower Material
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali