Set barra carburo, diametro gambo φ3mm

Set barra carburo, diametro gambo φ3mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SB3SH
  • SB3S
[Features]
· Smooth machining is possible and contributes to performance improvement since the bar will not unintentionally bite into workpieces during high speed rotation use with our unique blade shape.
· Plastic case included

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SB3S
SB3SH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape Set Content

129.75 €

1 6 giorni A cilindro / A cilindro con punta rotonda / Punta in legno rotonda / Profilo albero / Tipo di punta a tronco di cono / Tipo di punta rotondo a cono / A sferaSB1A01 ・ SB1A03 ・ SB2A01 ・ SB2A02 ・ SB3A01 ・ SB4A01 ・ SB5A01 ・ SB5A03 ・ SB7A01 ・ SB8A02

78.91 €

1 6 giorni A cilindro / A cilindro con punta rotonda / Punta in legno rotonda / Tipo di punta a tronco di cono / A sferaSB1A03 ・ SB2A02 ・ SB3A01 ・ SB5A01 ・ SB8A02

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Set barra in carburo Blade Tip Double Cut

Supporto tecnico