Registrati

Barra carburo, diametro gambo φ6mm

Codice componente:

Sono stati trovati. 3 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Codice componente

    Shape

    Set Content

    Quantità minima d'ordine
    A cilindro / A cilindro con punta rotonda / Punta in legno rotonda / Profilo albero / Tipo di punta a tronco di cono / Tipo di punta rotondo a cono / A sfera
    SB1C06 / SB2C06 / SB3C03: 2 Each, SB4C03 / SB5C04 / SB7C03 / SB8C05: 1 Each
    1 pezzi
    A cilindro / A cilindro con punta rotonda / Punta in legno rotonda / A sfera
    SB1C06 / SB2C06 / SB3C03: 3 Each, SB8C05: 1 Each
    1 pezzi
    A cilindro / A cilindro con punta rotonda / Punta in legno rotonda / Tipo di punta rotondo a cono / A sfera
    SB1C06 ・SB2C06 ・SB3C03 ・SB7C03 ・SB8C05
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    330.94 €
    ( 393.82 € )
    6 giorni lavorativi
    309.81 €
    ( 368.67 € )
    6 giorni lavorativi
    171.55 €
    ( 204.14 € )
    6 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Features]
    · Smooth machining is possible and contributes to performance improvement since the bar will not unintentionally bite into workpieces during high speed rotation use with our unique blade shape.
    · Plastic case included