• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Inserto di taglio ad alta frequenza (inserto di taglio singolo destrorso / sinistrorso tipo 62 / MV10 per spianatura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62L-1
62L-2
62L-3
62L-4
62L-5
62L-7
62R-1
62R-2
62R-3
62R-4
62R-5
62R-7
62R-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Height
(mm)
Tip Dimensions : a Tip Dimensions : b Tip Dimensions : c

84.05 €

1 7 giorni 131701312184.5

84.05 €

1 7 giorni 162001615225

70.87 €

1 7 giorni 192301917266

89.18 €

1 7 giorni 192502517308

89.18 €

1 7 giorni 222502220307

89.18 €

1 7 giorni 252802523348

84.05 €

1 7 giorni 131701312184.5

84.05 €

1 7 giorni 162001615225

70.87 €

1 7 giorni 192301917266

89.18 €

1 7 giorni 192502517308

89.18 €

1 7 giorni 222502220307

89.18 €

1 7 giorni 252802523348

189.42 €

1 7 giorni 323403229409

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material Details HSS

Supporto tecnico