• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Inserto di taglio ad alta frequenza (inserto per finitura orizzontale destrorso/sinistrorso tipo 15/NK4 per tornitura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
15L-0
15L-1
15L-2
15L-3
15L-4
15L-5
15L-7
15R-0
15R-1
15R-2
15R-3
15R-4
15R-5
15R-7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Height
(mm)
Tip Dimensions : a Tip Dimensions : b Tip Dimensions : c

37.79 €

7 giorni 101001010124

37.79 €

7 giorni 131201313164.5

37.79 €

7 giorni 161401616205

51.15 €

7 giorni 191601919246

88.84 €

7 giorni 191802519288

88.84 €

7 giorni 221802222287

88.84 €

7 giorni 252002525328

35.74 €

7 giorni 101001010124

35.74 €

7 giorni 131201313164.5

35.74 €

7 giorni 161401616205

45.61 €

7 giorni 191601919246

82.46 €

7 giorni 191802519288

82.46 €

7 giorni 221802222287

82.46 €

7 giorni 252002525328

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cutting Bit with High-Speed Blade Material Details HSS

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico