Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TP5-1818SV
Product Type | Telo colorato | Thickness(mm) | 0.3 | Width×Length(m) | 1.71×1.71 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Argento | Shape | Tipo pieghevole | Number of Grommets(piece) | 8 |
Grommet pitch(cm) | 90 | JAN Code | 4989999334388 | Trusco Code | 489-2411 |
Tensile Strength | Vertical 950 N/5 cm, horizontal 850 N/5 cm | Tear strength | Vertical 950 N, horizontal 850N | Durability period | Approximately 5 years |
Material | Polyethylene (PE) | Mass(kg) | 0.7 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di 5-Year Sheet, il codice articolo è il seguente: TP5-1818SV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TP5-1818SV.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali