• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Display Plate (Numeric, White)

Display Plate (Numeric, White)

[Features]
· Can be used either indoors or outdoors.
· Can also be used as a base line display board
· Useful for management by number.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSEH-1
TSEH-2
TSEH-3
TSEH-4
TSEH-5
TSEH-6
TSEH-7
TSEH-8
TSEH-9
TSEH-ZR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Display Content JAN Code Trusco Code Mounting specification and other Mounting Method Material Amount Of Content

10.33 €

5 giorni Number "1" White4989999319262484-30114 HolesScrew Fixing (Screw Sold Separately)Vinyl Chloride (PVC)1 pc.

10.33 €

5 giorni Number "2" White4989999319279484-30294 HolesScrew Fixing (Screw Sold Separately)Vinyl Chloride (PVC)1 pc.

10.33 €

5 giorni Number "3" White4989999319286484-30374 HolesScrew Fixing (Screw Sold Separately)Vinyl Chloride (PVC)1 pc.

10.33 €

5 giorni Number "4" White4989999319293484-30454 HolesScrew Fixing (Screw Sold Separately)Vinyl Chloride (PVC)1 pc.

10.33 €

5 giorni Number "5" White4989999319309484-30534 HolesScrew Fixing (Screw Sold Separately)Vinyl Chloride (PVC)1 pc.

10.33 €

5 giorni Number "6" White4989999319316484-30614 HolesScrew Fixing (Screw Sold Separately)Vinyl Chloride (PVC)1 pc.

10.33 €

5 giorni Number "7" White4989999319323484-30704 HolesScrew Fixing (Screw Sold Separately)Vinyl Chloride (PVC)1 pc.

10.33 €

5 giorni Number "8" White4989999319330484-30884 HolesScrew Fixing (Screw Sold Separately)Vinyl Chloride (PVC)1 pc.

10.33 €

5 giorni Number "9" White4989999319347484-30964 HolesScrew Fixing (Screw Sold Separately)Vinyl Chloride (PVC)1 pc.

10.33 €

5 giorni Number "0" White4989999319354484-31004 HolesScrew Fixing (Screw Sold Separately)Vinyl Chloride (PVC)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sign plate Mounting specification Other Length × width(mm) 420×420
Thickness(mm) 1 Mass(g) 200 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico