• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Light Weight Safety Mirror

Light Weight Safety Mirror

[Features]
· A composite mirror of plastic and aluminum.
· Lightweight, easy to install and handle.
· It is rust resistant and excellent in impact resistance.
· Hard coated surface
[Accessories]
· Double-sided Adhesive Sheets x 4 pcs
[Material]
· Aluminum, Shock-Resistant Styrol Resin

(i)Nota

  • Be sure to completely wipe off dirt, dust, moisture, oil or the like on the mounting surface. Avoid use in places at high temperatures of 40°C or higher. It may cause distortion. Do not use organic solvents such as paint thinner or benzine. Anti-fogging agents or the like will not be effective due to the hard coating on the mirror surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMPE-1522
TMPE-2030
TMPE-2580
TMPE-3045
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Height
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

32.54 €

4 giorni 1452154989999355383491-25191451 pc.

47.85 €

4 giorni 2052954989999292947472-02292601 pc.

110.35 €

4 giorni 2458004989999292961472-02458701 pc.

76.62 €

4 giorni 2954404989999292954472-02375851 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mounting Type Mirror Shape Square shape Number Of Mirrors 1 pc.
Application Indoor dedicated Caution plate NA Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico