Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSCBT-2-10R |
TSCBT-3-10R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thickness (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.72 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4989999241792 | 437-4592 | 10000(10kg) | 1 Roll | ||
707.10 € | 1 | 6 giorni | 3 | 4989999241808 | 437-4606 | 11500(11.5kg) | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Senza nastro adesivo | Width(mm) | 1000 | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Fix with wire, etc. JIS A 1323 Class A test acceptable product. | Heat Resistant Temperature(°C) | 900 | Operating Temperature Range(°C) | 800 |
Material | Ceramic Fiber 80-85%/Organic Fiber 15-20% | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Thickness(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali