Sacchetti in polietilene e tubi in polietilene per articoli lunghi

Sacchetti in polietilene e tubi in polietilene per articoli lunghi
  • Sconto volumi elevati
A plastic bag that can be cut to the required length.
[Features]
· Plastic bags for long objects.
· Can be cut to the necessary length.
· Transparent type that allows the contents to be easily seen.
[Applications]
· For protecting long materials.
· For shipping long products.
· For simple fan ducts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPT-150
TPT-350
TPT-450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

194.04 €

1 Disponibile 6 giorni 3001504989999296877474-792583001 Roll / 1 rotolo

225.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1503504989999296891474-794197001 Roll / 1 rotolo

195.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1004504989999296907474-795083001 Roll / 1 rotolo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sacchetto in plastica industriale Color Transparency Thickness(mm) 0.1
Material Polyethylene (PE) 1 rotolo / 1 Roll

Supporto tecnico