• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna in melammina compressa

Spugna in melammina compressa

[Features]
· Melamine sponge is specially compressed for better durability.
· It has been compressed to prevent decomposition even when used in a complex area.
· Just rub it with water without using a detergent.
· Can also be cut for use in narrow places.
[Applications]
· For cleaning dirty places with water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAMS-S

Codice componente
TAMS-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material Amount Of Content

5.63 €

4 giorni 12Melamine Resin1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge Vertical(mm) 78 Thickness(mm) 20
Horizontal(mm) 150 Color White JAN Code 4989999357769
Trusco Code 487-6245 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spugna in melammina compressa, il codice articolo è il seguente: TAMS-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAMS-S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico