• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola per strofinare (conformità HACCP)

Spazzola per strofinare (conformità HACCP)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TTB-H-B
  • TTB-H-R
  • TTB-H-W
  • TTB-H-Y

[Features]
· HACCP compatible brush that makes color-based regional management possible.
· Since the bristles do not easily fall off and are resistant to heat, it is suitable for use in places where hygiene control is required.
[Applications]
· For cleaning places where sanitation management is required.
· For factories and facilities that employ usable area management.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB-H-B
TTB-H-R
TTB-H-W
TTB-H-Y
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Amount Of Content

33.19 €

4 giorni Blue4989999314625480-6018115Main Body: Polypropylene (PP), Bristles: Polybutylene Terephthalate (PBT)1 pc.

26.64 €

4 giorni Red4989999314632480-6026115Main Body: Polypropylene (PP), Bristles: Polybutylene Terephthalate (PBT)1 pc.

26.64 €

4 giorni White4989999314649480-6034115Main Body: Polypropylene (PP), Bristles: Polybutylene Terephthalate (PBT)1 pc.

26.64 €

4 giorni Yellow4989999314656480-6042115Main Body: Polypropylene (PP), Bristles: Polybutylene Terephthalate (PBT)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand Brush Vertical(mm) 270 Thickness(mm) 40
Horizontal(mm) 80 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico