• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura per carico leggero semi-imbullonata (100kg, altezza 1,800mm)

Scaffalatura per carico leggero semi-imbullonata (100kg, altezza 1,800mm)

[Features]
· Easy to assemble, saves time and effort - bolts are not used any more.
· The middle shelves have a simple structure (middle shelf bolts are unnecessary) that can be changed just by changing the bracket they rest on.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBL-6344-W
SBL-6345-W
SBL-6364-W
SBL-6365-W
SBL-6444-W
SBL-6445-W
SBL-6464-W
SBL-6465-W
SBL-6544-W
SBL-6545-W
SBL-6564-W
SBL-6565-W
SBL-6644-W
SBL-6645-W
SBL-6664-W
SBL-6665-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

221.44 €

6 giorni 8754504807484-558722.88kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

254.35 €

6 giorni 8754505807484-559526.27kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

268.03 €

6 giorni 8756004807484-560928.28kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

312.84 €

6 giorni 8756005807484-561733.02kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

291.51 €

6 giorni 120045041132484-562530.68kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

342.17 €

6 giorni 120045051132484-563336.02kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

337.51 €

6 giorni 120060041132484-564135.36kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

399.32 €

6 giorni 120060051132484-565041.87kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

330.59 €

6 giorni 150045041432484-567635.56kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

390.90 €

6 giorni 150045051432484-568442.12kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

422.31 €

6 giorni 150060041432484-569245.68kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

505.44 €

6 giorni 150060051432484-570654.77kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

395.97 €

6 giorni 180045041732484-571443.68kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

474.97 €

6 giorni 180045051732484-572252.27kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

484.22 €

6 giorni 180060041732484-573152.56kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

582.70 €

6 giorni 180060051732484-574963.37kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1800
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 100 Details Type Assembly type
Color White Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico