• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità da piccola a media modello M1.5 (150kg, altezza 1,800mm, 4 ripiani di cui 2 inclinati, riscontri anteriori inclusi) unità singola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M1.5-6334K2
M1.5-6344K2
M1.5-6364K2
M1.5-6434K2
M1.5-6444K2
M1.5-6464K2
M1.5-6534K2
M1.5-6544K2
M1.5-6564K2
M1.5-6634K2
M1.5-6644K2
M1.5-6664K2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

325.48 €

6 giorni 860295816484-338033.4kg25mmPowder Coating1 unit

363.52 €

6 giorni 860445816484-340138.0kg25mmPowder Coating1 unit

402.81 €

6 giorni 860595816484-342842.9kg25mmPowder Coating1 unit

372.83 €

6 giorni 11602951116484-344439.0kg25mmPowder Coating1 unit

419.05 €

7 giorni 11604451116484-346144.5kg25mmPowder Coating1 unit

465.14 €

7 giorni 11605951116484-348750.2kg25mmPowder Coating1 unit

422.02 €

6 giorni 14602951416484-350944.7kg25mmPowder Coating1 unit

474.58 €

6 giorni 14604451416484-352551.0kg25mmPowder Coating1 unit

558.27 €

6 giorni 14605951416484-354161.3kg25mmPowder Coating1 unit

521.33 €

6 giorni 17602951716484-356858.8kg25mmPowder Coating1 unit

585.60 €

6 giorni 17604451716484-358465.6kg25mmPowder Coating1 unit

662.97 €

6 giorni 17605951716484-360673.9kg25mmPowder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 150
Details Type Assembly type Color Neogray Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico