• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità da piccola a media modello M1.5 (150 kg, altezza 1,800mm, 4 ripiani di cui 2 inclinati, riscontri anteriori inclusi) tipo collegato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M1.5-6334K2B
M1.5-6344K2B
M1.5-6364K2B
M1.5-6434K2B
M1.5-6444K2B
M1.5-6464K2B
M1.5-6534K2B
M1.5-6544K2B
M1.5-6564K2B
M1.5-6634K2B
M1.5-6644K2B
M1.5-6664K2B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

282.07 €

6 giorni 860295816484-339827.8kg25mmPowder Coating1 unit

320.12 €

6 giorni 860445816484-341032.4kg25mmPowder Coating1 unit

359.41 €

6 giorni 860595816484-343637.3kg25mmPowder Coating1 unit

329.44 €

6 giorni 11602951116484-345233.4kg25mmPowder Coating1 unit

375.65 €

6 giorni 11604451116484-347938.9kg25mmPowder Coating1 unit

421.74 €

6 giorni 11605951116484-349544.6kg25mmPowder Coating1 unit

378.61 €

6 giorni 14602951416484-351739.1kg25mmPowder Coating1 unit

431.18 €

6 giorni 14604451416484-353345.4kg25mmPowder Coating1 unit

514.87 €

6 giorni 14605951416484-355055.7kg25mmPowder Coating1 unit

477.93 €

6 giorni 17602951716484-357653.2kg25mmPowder Coating1 unit

542.19 €

6 giorni 17604451716484-359260.0kg25mmPowder Coating1 unit

619.57 €

6 giorni 17605951716484-361468.3kg25mmPowder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Added connectable type (2 supports) Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 150
Details Type Assembly type Color Neogray Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico