• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità da piccola a media modello M2 (200 kg, altezza 1,800mm, 4 ripiani di cui 2 inclinati, riscontri anteriori inclusi) unità singola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M2-6334K2
M2-6344K2
M2-6364K2
M2-6434K2
M2-6444K2
M2-6464K2
M2-6534K2
M2-6544K2
M2-6564K2
M2-6634K2
M2-6644K2
M2-6664K2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

310.62 €

6 giorni 860300816484-376229.4kg50mmPowder Coating1 unit

347.24 €

6 giorni 860450816484-378933.8kg50mmPowder Coating1 unit

385.89 €

6 giorni 860600816484-380138.5kg50mmPowder Coating1 unit

357.66 €

6 giorni 11603001116484-382734.8kg50mmPowder Coating1 unit

402.45 €

6 giorni 11604501116484-384340.1kg50mmPowder Coating1 unit

447.89 €

7 giorni 11606001116484-386045.6kg50mmPowder Coating1 unit

405.58 €

6 giorni 14603001416484-388640.2kg50mmPowder Coating1 unit

457.21 €

6 giorni 14604501416484-390846.4kg50mmPowder Coating1 unit

539.76 €

6 giorni 14606001416484-392456.4kg50mmPowder Coating1 unit

476.40 €

6 giorni 17603001716484-394148.6kg50mmPowder Coating1 unit

524.48 €

6 giorni 17604501716484-396752.2kg50mmPowder Coating1 unit

643.03 €

6 giorni 17606001716484-398368.8kg50mmPowder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 200
Details Type Assembly type Color Neogray Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico