• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità da piccola a media modello M2 (200kg, altezza 1,800mm, 4 ripiani di cui 2 inclinati, riscontri anteriori inclusi) tipo collegato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M2-6334K2B
M2-6344K2B
M2-6364K2B
M2-6434K2B
M2-6444K2B
M2-6464K2B
M2-6534K2B
M2-6544K2B
M2-6564K2B
M2-6634K2B
M2-6644K2B
M2-6664K2B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

271.58 €

6 giorni 860300816484-377125.2kg50mmPowder Coating1 unit

308.20 €

6 giorni 860450816484-379729.6kg50mmPowder Coating1 unit

346.84 €

6 giorni 860600816484-381934.3kg50mmPowder Coating1 unit

318.62 €

6 giorni 11603001116484-383530.6kg50mmPowder Coating1 unit

363.41 €

6 giorni 11604501116484-385135.9kg50mmPowder Coating1 unit

408.85 €

6 giorni 11606001116484-387841.4kg50mmPowder Coating1 unit

366.53 €

6 giorni 14603001416484-389436.0kg50mmPowder Coating1 unit

418.18 €

6 giorni 14604501416484-391642.2kg50mmPowder Coating1 unit

500.72 €

6 giorni 14606001416484-393252.2kg50mmPowder Coating1 unit

437.36 €

6 giorni 17603001716484-395944.4kg50mmPowder Coating1 unit

485.44 €

6 giorni 17604501716484-397548.0kg50mmPowder Coating1 unit

604.00 €

6 giorni 17606001716484-399164.6kg50mmPowder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Added connectable type (2 supports) Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 200
Details Type Assembly type Color Neogray Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico