• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello M3 (300kg, altezza 1,800mm, 4 ripiani di cui 2 inclinati, riscontri anteriori inclusi) tipo collegato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M3-6354K2B
M3-6364K2B
M3-6374K2B
M3-6394K2B
M3-6454K2B
M3-6464K2B
M3-6474K2B
M3-6494K2B
M3-6554K2B
M3-6564K2B
M3-6574K2B
M3-6594K2B
M3-6654K2B
M3-6664K2B
M3-6674K2B
M3-6694K2B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

396.68 €

6 giorni 900471840484-413144.0kg50mmPowder Coating1 unit

431.38 €

6 giorni 900571840484-415748.1kg50mmPowder Coating1 unit

480.77 €

6 giorni 900721840484-417354.0kg50mmPowder Coating1 unit

592.43 €

6 giorni 900921840484-419069.4kg50mmPowder Coating1 unit

461.57 €

6 giorni 12004711140484-421152.2kg50mmPowder Coating1 unit

502.14 €

6 giorni 12005711140484-423857.0kg50mmPowder Coating1 unit

586.04 €

6 giorni 12007211140484-425467.5kg50mmPowder Coating1 unit

697.93 €

6 giorni 12009211140484-427182.9kg50mmPowder Coating1 unit

528.71 €

6 giorni 15004711440484-429760.7kg50mmPowder Coating1 unit

602.08 €

7 giorni 15005711440484-431970.6kg50mmPowder Coating1 unit

677.14 €

6 giorni 15007211440484-433578.5kg50mmPowder Coating1 unit

806.43 €

6 giorni 15009211440484-435196.9kg50mmPowder Coating1 unit

651.19 €

6 giorni 18004711740484-437878.3kg50mmPowder Coating1 unit

713.15 €

6 giorni 18005711740484-439484.9kg50mmPowder Coating1 unit

787.91 €

7 giorni 18007211740484-441694.7kg50mmPowder Coating1 unit

1,026.58 €

6 giorni 18009211740484-4432129.2kg50mmPowder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Added connectable type (2 supports) Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 300
Details Type Assembly type Color Neogray Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico