• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set di ripiani inclinati (riscontri anteriori inclusi) per capacità media "modello M3"

Set di ripiani inclinati (riscontri anteriori inclusi) per capacità media "modello M3"

[Features]
· A set product of 1 shelf (shelf board / slanting shelf rest / front).
· It can be inclined to about 30° from the horizontal level.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MM-KT35S
MM-KT36S
MM-KT37S
MM-KT39S
MM-KT45S
MM-KT46S
MM-KT47S
MM-KT49S
MM-KT55S
MM-KT56S
MM-KT57S
MM-KT59S
MM-KT65S
MM-KT66S
MM-KT67S
MM-KT69S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass Surface Treatment Amount Of Content

125.90 €

6 giorni 900471484-44418.4kgPowder Coating1 Set

139.28 €

6 giorni 900571484-44599.5kgPowder Coating1 Set

157.14 €

6 giorni 900721484-446710.9kgPowder Coating1 Set

197.87 €

6 giorni 900921484-447514.7kgPowder Coating1 Set

145.55 €

6 giorni 1200471484-448310.1kgPowder Coating1 Set

161.14 €

6 giorni 1200571484-449111.4kgPowder Coating1 Set

190.54 €

6 giorni 1200721484-450513.9kgPowder Coating1 Set

232.04 €

6 giorni 1200921484-451317.8kgPowder Coating1 Set

165.90 €

6 giorni 1500471484-452111.9kgPowder Coating1 Set

192.28 €

6 giorni 1500571484-453014.4kgPowder Coating1 Set

218.98 €

6 giorni 1500721484-454816.3kgPowder Coating1 Set

192.95 €

6 giorni 1500921484-455620.9kgPowder Coating1 Set

206.32 €

6 giorni 1800471484-456416.1kgPowder Coating1 Set

228.94 €

6 giorni 1800571484-457217.8kgPowder Coating1 Set

185.38 €

6 giorni 1800721484-458120.2kgPowder Coating1 Set

246.79 €

6 giorni 1800921484-459928.8kgPowder Coating1 Set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Product Type Optional medium capacity type Uniform Load Capacity(kg/grade) 300
Other Option Color Neogray Amount Of Content 1 Set

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico