• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Piastra perforata ripiano per carico medio-leggero M1.5

Piastra perforata ripiano per carico medio-leggero M1.5

[Features]
· The built-in peg board allows tool hooks (sold separately) to be mounted.
· The mounting height can be changed at 25 mm pitch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M1.5-PRH3
M1.5-PRH4
M1.5-PRH6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Depth
(mm)
Trusco Code JAN Code Mass Specifications Amount Of Content

20.09 €

4 giorni 300488-168149899994113860.5kgWith perforations (10 mm×10 mm)1 pc.

22.95 €

4 giorni 450488-169949899994113930.7kgWith perforations (10 mm×10 mm)1 pc.

25.83 €

4 giorni 600488-170249899994114091.0kgWith perforations (10 mm×10 mm)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Height(mm) 150 Product Type Lightweight Type Option
Uniform Load Capacity(kg/grade) 20 Other Option Color Neogray
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico