• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Battiscopa ripiano per carico medio-leggero M2

Battiscopa ripiano per carico medio-leggero M2

[Features]
· Prevents dropped items such as accessories and so on from rolling under shelves.
· Can be installed simply by inserting it between the lower beam and the shelf.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M2-BS3
M2-BS4
M2-BS5
M2-BS6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Trusco Code JAN Code Mass Amount Of Content

18.63 €

4 giorni 900488-171149899994114160.7kg1 pc.

23.71 €

6 giorni 1200488-172949899994114231.0kg1 pc.

28.01 €

6 giorni 1500488-173749899994114301.2kg1 pc.

33.17 €

6 giorni 1800488-174549899994114471.5kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Depth(mm) 10 Height(mm) 92
Product Type Lightweight Type Option Other Option Color Neogray
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico