• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Battiscopa ripiano per carico medio M3

Battiscopa ripiano per carico medio M3

[Features]
· Prevents dropped items such as accessories and so on from rolling under shelves.
· Can be installed simply by inserting it between the lower beam and the shelf.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MM-BS3
MM-BS4
MM-BS5
MM-BS6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Trusco Code JAN Code Mass Amount Of Content

19.99 €

4 giorni 900490-550449899994132050.8kg1 pc.

25.21 €

6 giorni 1200488-178849899994114851.1kg1 pc.

30.67 €

6 giorni 1500488-179649899994114921.4kg1 pc.

36.04 €

6 giorni 1800488-180049899994115081.7kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Depth(mm) 13.5 Height(mm) 107
Product Type Optional medium capacity type Other Option Color Neogray
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico