• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cinghia anticaduta M3 per ripiani di medie dimensioni, chiusura a scatto centrale

Cinghia anticaduta M3 per ripiani di medie dimensioni, chiusura a scatto centrale

A fall-prevention belt that can be easily installed by being inserted into the slit of the support post.
[Features]
· The breaking strength is 250 kg for the center buckle and 90 kg for the resin buckle.
[Applications]
· Ideal for preventing stored items from falling off shelves.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MM-RB1200-C
MM-RB1500-C
MM-RB1800-C
MM-RB900-C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Conform Trusco Code JAN Code Mass Specifications Amount Of Content

32.06 €

4 giorni For 1,200 Width484-460249899994115150.4kgBelt width: 25 mm1 pc.

32.83 €

4 giorni For 1,500 Width484-462949899994115390.4kgBelt width: 25 mm1 pc.

33.77 €

4 giorni For 1,800 Width484-464549899994115530.4kgBelt width: 25 mm1 pc.

30.63 €

4 giorni For 900 Width484-466149899994115770.3kgBelt width: 25 mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Optional medium capacity type Other Option Color Nylon Belt: Blue
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico