Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Cinghia anticaduta ripiano per carico medio M3 - chiusura a scatto in resina

Cinghia anticaduta ripiano per carico medio M3 - chiusura a scatto in resina

A fall-prevention belt for light to medium-sized shelves that can be easily installed by being inserted into the slit of the support post.
[Features]
· A post-fitting type anti-fall belt that can be mounted on the M3 shelf.
· The breaking strength is 250 kg for the center buckle and 90 kg for the resin buckle.
[Applications]
· For preventing stored items from falling off shelves.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MM-RB1800-J

Codice componente
MM-RB1800-J
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass Specifications Amount Of Content

25.51 €

5 giorni 0.3kgBelt width: 25 mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Opzione tipo a peso medio Other Opzione Color Nylon Belt: Blue
Conform For 1,800 Width Trusco Code 484-4653 JAN Code 4989999411560
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Cinghia anticaduta ripiano per carico medio M3 - chiusura a scatto in resina, il codice articolo è il seguente: MM-RB1800-J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MM-RB1800-J.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico