• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura Phoenix 150kg altezza 1,200mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PER-4443-W
PER-4444-W
PER-4463-W
PER-4464-W
PER-4543-W
PER-4544-W
PER-4563-W
PER-4564-W
PER-4643-W
PER-4644-W
PER-4663-W
PER-4664-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

373.37 €

9 giorni 120045031118484-481527.5kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

449.06 €

9 giorni 120045041118484-483134.6kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

410.30 €

9 giorni 120060031118484-485832.1kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

498.61 €

9 giorni 120060041118484-487440.8kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

415.37 €

9 giorni 150045031418484-489132.1kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

505.37 €

9 giorni 150045041418484-491240.8kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

488.10 €

9 giorni 150060031418484-493941.1kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

601.84 €

9 giorni 150060041418484-495552.7kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

452.25 €

9 giorni 180045031718484-497136.7kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

554.37 €

9 giorni 180045041718484-499846.9kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

537.15 €

9 giorni 180060031718484-501347.4kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

667.27 €

9 giorni 180060041718484-503061.1kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1200
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 150 Details Type Assembly type
Color White Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico