• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura Phoenix 150kg altezza 880mm

Scaffalatura Phoenix 150kg altezza 880mm

Pipe type rack with an easily mounted bushing.
[Features]
· Easy to assemble, excellent design, and antibacterial properties.
· Powder coated with environmentally friendly antibacterial agent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PER-3443-W
PER-3463-W
PER-3543-W
PER-3563-W
PER-3643-W
PER-3663-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

348.59 €

9 giorni 12004501118484-469626.6kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

385.53 €

9 giorni 12006001118484-471831.2kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

390.59 €

10 giorni 15004501418484-473431.2kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

459.88 €

7 giorni 15006001418484-475140.2kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

427.96 €

9 giorni 18004501718484-477735.9kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

512.37 €

9 giorni 18006001718484-479346.5kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 880
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 150
Details Type Assembly type Color White Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico