• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura su carrello Phoenix 100kg altezza 772mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEW-R963-W
PEW-R963-YG
PEW-R973-W
PEW-R973-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

203.27 €

7 giorni 600400White518488-544913.6kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

203.27 €

7 giorni 600400Young Green518488-545713.6kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

245.68 €

7 giorni 750500White668488-548119.1kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

245.68 €

6 giorni 750500Young Green668488-549019.1kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 772
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 100
Details Type Assembly type Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico