Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TYSA-50RS |
TYSA-75RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Load (kgf) | Trusco Code | JAN Code | Mass | Wheel Diameter D (mm) | Wheel Width (mm) | Mounting Height H (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.89 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 30.6 (Allowable Load 30 daN) | 447-3434 | 4989999277340 | 210g | 50 | 20 | 65 | 1 pc. | |
22.38 € | 4 | Disponibile | 9 giorni | 61.2 (Allowable Load 60 daN) | 447-3451 | 4989999277364 | 560g | 75 | 25 | 96 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Opzione tipo a peso leggero | Other | Opzione | Details Type | Angle Type / Universal Type (With Stopper) |
---|---|---|---|---|---|
Metal fittings | Steel | Wheel | Rubber | The treatment of Metal fittings surface | Trivalent Bright Chromate Finish |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Allowable Load(kgf)
Trusco Code
JAN Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali