• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rotelle angolari (ruote in nylon) flessibili (con fermi)

Rotelle angolari (ruote in nylon) flessibili (con fermi)

[Features]
· Can be easily attached to the frame.
[Applications]
· Angle type
· Freely formula
· For transporting light load equipment or angle-type shelves.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYSA-50NS
TYSA-65NS
TYSA-75NS
TYSA-100NS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Allowable Load
(kgf)
Trusco Code JAN Code Mass Wheel Diameter D
(mm)
Wheel Width
(mm)
Mounting Height H
(mm)
Metal fittings Wheel The treatment of Metal fittings surface Amount Of Content

5.58 €

4 giorni 40.8 (Allowable Load 40 daN)447-35154989999277425185g502165SteelNylonTrivalent Bright Chromate Finish1 pc.

12.57 €

4 giorni 61.2 (Allowable Load 60 daN)447-35234989999277432470g652588SteelNylonTrivalent Bright Chromate Finish1 pc.

12.94 €

4 giorni 61.2 (Allowable Load 60 daN)447-35314989999277449465g752596SteelNylonTrivalent Bright Chromate Finish1 pc.

22.66 €

4 giorni 91.8 (Allowable Load 90 daN)447-35404989999277456850g10032132SteelNylonTrivalent Bright Chromate Finish1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lightweight Type Option Other Option Details Type Angle Type / Universal Type (With Stopper)
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico