• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Eagle (Con un cassetto alto/ruote in uretano)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGW-963YU-W
EGW-963YU-YG
EGW-973YU-W
EGW-973YU-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Caster Mass
(g)
Shelf Board / Prop Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

422.98 €

6 giorni 600400White487-8451Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Fixed type: 100 mm (2 pcs)25190(25.19kg)SteelSteelUrethane1 unit

422.98 €

6 giorni 600400Young Green487-8469Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Fixed type: 100 mm (2 pcs)25190(25.19kg)SteelSteelUrethane1 unit

508.70 €

6 giorni 750500White487-8574Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Fixed type: 100 mm (2 pcs)32640(32.64kg)SteelSteelUrethane1 unit

508.70 €

6 giorni 750500Young Green487-8582Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Fixed type: 100 mm (2 pcs)32640(32.64kg)SteelSteelUrethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 250 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico