• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Eagle (Con tre ripiani alti con divisori)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGW-963F3S3-W
EGW-963F3S3-YG
EGW-973F3S3-W
EGW-973F3S3-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Caster Partition Plate Mass
(g)
Shelf Board / Prop Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

364.19 €

6 giorni 600400White487-8418Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)Vertical 2 pcs, horizontal 2 pcs / tier24800(24.80kg)SteelSteelRubber1 unit

364.19 €

6 giorni 600400Young Green487-8426Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)Vertical 2 pcs, horizontal 2 pcs / tier24800(24.80kg)SteelSteelRubber1 unit

417.68 €

6 giorni 750500White487-8531Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)Vertical 2 pcs, horizontal 2 pcs / tier28750(28.75kg)SteelSteelRubber1 unit

417.68 €

6 giorni 750500Young Green487-8540Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)Vertical 2 pcs, horizontal 2 pcs / tier28750(28.75kg)SteelSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 200 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico