• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Parete divisoria opzionale per carrello Eagle / Birdy

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGW-S64FL-W
EGW-S64FL-YG
EGW-S64FS-W
EGW-S64FS-YG
EGW-S75FL-W
EGW-S75FL-YG
EGW-S75FS-W
EGW-S75FS-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Details Type Compatible Shelf Panel JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Amount Of Content

12.11 €

4 giorni 600400WhiteLengthEGW-S64FT4989999410990487-8639300(0.3kg)Steel1 pc.

12.11 €

5 giorni 600400Young GreenLengthEGW-S64FT4989999411058487-8647300(0.3kg)Steel1 pc.

9.08 €

5 giorni 600400WhiteShortEGW-S64FT4989999411065487-8655200(0.2kg)Steel1 pc.

9.08 €

4 giorni 600400Young GreenShortEGW-S64FT4989999411072487-8663200(0.2kg)Steel1 pc.

15.15 €

4 giorni 750500WhiteLengthEGW-S75FT4989999413274485-7500400(0.4kg)Steel1 pc.

15.15 €

4 giorni 750500Young GreenLengthEGW-S75FT4989999413281485-7518400(0.4kg)Steel1 pc.

9.77 €

4 giorni 750500WhiteShortEGW-S75FT4989999411102487-8698200(0.2kg)Steel1 pc.

9.77 €

4 giorni 750500Young GreenShortEGW-S75FT4989999411119487-8701200(0.2kg)Steel1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Other Option Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico