• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Parete divisoria opzionale per carrello Eagle / Birdy

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGW-S64FT-W
EGW-S64FT-YG
EGW-S75FT-W
EGW-S75FT-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Amount Of Content

64.74 €

4 giorni 600400White4989999413250485-74883000(3.0kg)Steel1 pc.

64.74 €

5 giorni 600400Young Green4989999413267485-74963000(3.0kg)Steel1 pc.

76.09 €

4 giorni 750500White4989999411126487-87103300(3.3kg)Steel1 pc.

76.09 €

4 giorni 750500Young Green4989999411133487-87283300(3.3kg)Steel1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 60 Other Option Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico