• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Clean Phoenix (SUS304) alto 1200mm

Carrello Clean Phoenix (SUS304) alto 1200mm

[Features]
· By making the caster bracket steel, purchasing a stainless steel wagon is easier.
· Shelf is made from SUS304 so is resistant to rust.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPE3-1264
CPE3-1274
CPE3-1294
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Shelf Board Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Bushing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

634.07 €

7 giorni 600400488-0790Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)19100(19.1kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinSteelNylon Urethane1 unit

748.09 €

7 giorni 750500488-0820Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)23100(23.1kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinSteelNylon Urethane1 unit

876.94 €

7 giorni 900600488-0854Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)27200(27.2kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinSteelNylon Urethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 1200 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 4
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico