• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Clean Phoenix (SUS304/interamente in acciaio inox) alto 1200mm

Carrello Clean Phoenix (SUS304/interamente in acciaio inox) alto 1200mm

[Features]
· By making the caster bracket also stainless steel, rust preventive performance and chemical resistance are higher.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPE3-1264SC
CPE3-1274SC
CPE3-1294SC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Shelf Board Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Bushing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

748.68 €

6 giorni 600400488-0803Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)19100(19.1kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinStainless Steel (SUS304)Nylon Urethane1 unit

862.49 €

6 giorni 750500488-0838Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)23100(23.1kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinStainless Steel (SUS304)Nylon Urethane1 unit

989.78 €

6 giorni 900600488-0862Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)27200(27.2kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinStainless Steel (SUS304)Nylon Urethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 1200 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 4
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico