• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Clean Phoenix (SUS304/conduttivo) alto 600mm

Carrello Clean Phoenix (SUS304/conduttivo) alto 600mm

[Features]
· Great for transporting precision parts or goods for which there is a concern of static shock, as the wheels use conductive rubber and the bushing is made of conductive resin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPE3-662SD
CPE3-672SD
CPE3-692SD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Shelf Board Surface resistance value Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Bushing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

485.21 €

6 giorni 600400488-0919Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)10000Ω2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)11200(11.2kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinStainless Steel (SUS304)Conductive Rubber1 unit

544.80 €

6 giorni 750500488-0943Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)10000Ω2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)13200(13.2kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinStainless Steel (SUS304)Conductive Rubber1 unit

608.43 €

6 giorni 900600488-0978Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)10000Ω2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)15300(15.3kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinStainless Steel (SUS304)Conductive Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 600 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 2
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico