• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura Clean Phoenix (SUS304/a ripiani) alta 492mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPE3-R662
CPE3-R672
CPE3-R692
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Shelf Board Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Material Main Body Material Bushing Amount Of Content

341.42 €

6 giorni 600400488-1214Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)25508700(8.7kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS304)Conductive Resin1 unit

395.66 €

6 giorni 750500488-1222Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255010700(10.7kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS304)Conductive Resin1 unit

459.30 €

6 giorni 900600488-1231Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255012700(12.7kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS304)Conductive Resin1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 492 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 2
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico