• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura Clean Phoenix (SUS304/a ripiani) alta 772mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPE3-R963
CPE3-R973
CPE3-R993
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Shelf Board Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Material Main Body Material Bushing Amount Of Content

495.03 €

6 giorni 600400488-1273Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255012600(12.6kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS304)Conductive Resin1 unit

576.40 €

6 giorni 750500488-1281Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255015600(15.6kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS304)Conductive Resin1 unit

671.86 €

6 giorni 900600488-1290Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255018600(18.6kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS304)Conductive Resin1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 772 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico