• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ripiano per carrello Clean Phoenix (SUS430)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPE4-12T
CPE4-64T
CPE4-75T
CPE4-96T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Accessory Amount Of Content

135.35 €

6 giorni 12006004989999412451488-13467100(7.1kg)Stainless steel (SUS430)Mounting Bushing (4 pcs)1 pc.

94.09 €

4 giorni 6004004989999412468488-13623100(3.1kg)Stainless steel (SUS430)Mounting Bushing (4 pcs)1 pc.

114.07 €

4 giorni 7505004989999412475488-14194100(4.1kg)Stainless steel (SUS430)Mounting Bushing (4 pcs)1 pc.

147.45 €

4 giorni 9006004989999412482488-14785100(5.1kg)Stainless steel (SUS430)Mounting Bushing (4 pcs)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 50 Other Option Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico