• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Clean Phoenix (SUS430/a ripiani) alto 1092mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPE4-R12124
CPE4-R1263
CPE4-R1274
CPE4-R1294
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Number of Steps
(Level)
Shelf Board Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Material Main Body Material Bushing Amount Of Content

667.81 €

7 giorni 1200600488-15084Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255032600(32.6kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS430)Conductive Resin1 unit

347.42 €

6 giorni 600400488-15163Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255016600(16.6kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS430)Conductive Resin1 unit

459.08 €

6 giorni 750500488-15244Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255020600(20.6kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS430)Conductive Resin1 unit

538.53 €

6 giorni 900600488-15324Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255024600(24.6kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS430)Conductive Resin1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 1092 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico