• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Clean Phoenix (SUS430/a ripiani) alto 772mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPE4-R9123
CPE4-R963
CPE4-R973
CPE4-R993
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Shelf Board Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Material Main Body Material Bushing Amount Of Content

511.30 €

7 giorni 1200600488-1605Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255024600(24.6kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS430)Conductive Resin1 unit

319.34 €

6 giorni 600400488-1613Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255012600(12.6kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS430)Conductive Resin1 unit

356.51 €

6 giorni 750500488-1621Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255015600(15.6kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS430)Conductive Resin1 unit

416.08 €

6 giorni 900600488-1630Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255018600(18.6kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS430)Conductive Resin1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 772 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico